Publier vos produits
S84 EN331 MF VANNE EN LAITON
S84 EN331 MF VANNE EN LAITON
S84 EN331 MF VANNE EN LAITON
S84 EN331 MF VANNE EN LAITON
S84 EN331 MF VANNE EN LAITON
S84 EN331 MF VANNE EN LAITON
S84 EN331 MF VANNE EN LAITON

    S84 EN331 MF VANNE EN LAITON

    Traduit par Google,

    1/4" - 4", MF, PORT COMPLET, EN 10226-1

    Gaz DVGW approuvé pour une utilisation HTB (Hochtemperaturbeständigkeit) Classe B 0,1 (0,1 bar à 650°C pendant au moins 30 minutes).

    S84 EN331 MF ROBINET À BILLE EN LAITON (levier jaune)

    S84B20 1/4"

    S84C20 3/8”

    S84D20 1/2"

    S84E20 3/4"

    S84F20 1"

    S84G20 1 1/4"

    S84H20 1 1/2"

    S84I20 2"

    S84L20 2 1/2”

    S84M20 3”

    S84N20 4”

    S84 EN331 MF ROBINET À BILLE EN LAITON (levier rouge)

    S84B20R 1/4"

    S84C20R 3/8”

    S84 EN331 MF ROBINET À BILLE EN LAITON (levier bleu)

    S84D20A 1/2"

    S84 EN331 MF VANNE À BILLE EN LAITON (levier de rappel à ressort)

    S84D20M 1/2"

    S84F20M 1"

    S84 EN331 MF ROBINET À BILLE EN LAITON (poignée verrouillable)

    S84D25 1/2"

    S84E25 3/4"

    S84F25 1"

    S84L25 2 1/2”

    S84 EN331 MF VANNE À BILLE EN LAITON (poignée en T jaune)

    S84B26 1/4"

    S84C26 3/8”

    S84D26 1/2"

    S84E26 3/4"

    S84F26 1"

    S84 EN331 MF VANNE À BILLE EN LAITON (poignée en T bleue)

    S84C26B 3/8”

    S84D26B 1/2"

    S84 EN331 MF VANNE À BILLE EN LAITON (poignée en T rouge)

    S84D26R 1/2"

    Spécification
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stresses at stem

      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

      THREADS

      • EN 10226-1, ISO 228 parallel female thread by EN10226-1, ISO7/1 taper male thread

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar / HTB Class B 0,1

      • AS4617 Limitation for GAS: 2100 Kpa up to 2” and 1500 Kpa from 2 1/2” to 4” rated working pressure and 0°C / +60°C temperature

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS UP TO 2” SIZE

      • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

      • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • Stubby handle

      • T-handle

      • Stem extension

      • Patented locking device for valves up to 4”

    Spécifications techniques
    • Réference unique.S84EN331MFBRASSBALLVALVE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord