1/4" - 2", MF, PORT COMPLET, EN 10226-1
La légionelle est une bactérie qui vit et prolifère dans les milieux aquatiques naturels et artificiels à des températures comprises entre 5,7 °C et 55 °C et qui résiste aux milieux acides et alcalins. Le filtre S.84W est homologué pour une utilisation avec de l'eau potable ; la conception spécifique de sa bille évite la stagnation de l'eau et la prolifération bactérienne dans le système.
S84 W MF VANNE À BILLE EN LAITON (levier vert)
S84B20W 1/4"
S84C20W 3/8”
S84D20W 1/2"
S84E20W 3/4"
S84F20W 1"
S84G20W 1 1/4"
S84H20W 1 1/2"
S84I20W 2"
S84 W MF VANNE À BILLE EN LAITON (poignée en T verte)
S84B26W 1/4"
S84C26W 3/8”
S84D26W 1/2"
S84E26W 3/4"
S84F26W 1"
Disponibilité de la région
| Asie | L'Europe | Océanie | Amérique du Sud | Afrique | Amérique du Nord |
|---|---|---|---|---|---|
Arabie saoudite | Allemagne | Australie | Brésil | Afrique du Sud | États-Unis |
Arménie | Autriche | Nouvelle-Zélande | Chili | Égypte | Guatemala |
Azerbaïdjan | Belgique | Équateur | Ghana | Mexique | |
Bahreïn | Bosnie-Herzégovine | Pérou | Maroc | Panama | |
Bangladesh | Bulgarie | Uruguay | Maurice | Republique de Trinite et Tobago | |
Cambodge | Chypre | Nigeria | |||
Chine | Croatie | Réunion | |||
Corée du Sud | Danemark | ||||
Émirats arabes unis | Espagne | ||||
Hong Kong | Estonie | ||||
Inde | Finlande | ||||
Indonésie | France | ||||
Irak | Grèce | ||||
Iran | Hongrie | ||||
Israël | Islande | ||||
Japon | Italie | ||||
Jordanie | Lettonie | ||||
Kazakhstan | Lituanie | ||||
Koweït | Luxembourg | ||||
Liban | Malte | ||||
Malaisie | Moldavie | ||||
Mongolie | Norvège | ||||
Pakistan | Pays-Bas | ||||
Philippines | Pologne | ||||
Qatar | Portugal | ||||
Singapour | République tchèque | ||||
Sri Lanka | Roumanie | ||||
Syrie | Royaume-Uni | ||||
Taïwan | Russie | ||||
Thaïlande | Slovaquie | ||||
Turquie | Slovénie | ||||
Vietnam | Suède | ||||
Suisse | |||||
Ukraine |