Publier vos produits
S7300L 3-WAY VANNE EN LAITON, T-PORT, LEVIER

S7300L 3-WAY VANNE EN LAITON, T-PORT, LEVIER

Traduit par Google,

1/2" - 2", 3 VOIES, 4 PLACES, PLEIN PORT, PORT EN T

La série s.73 est équipée d'un joint à bille à chaque orifice et offre une grande variété de configurations d'écoulement. L'étanchéité est garantie à toutes les sorties. Grâce à la configuration appropriée des joints à bille, la conception en T permet d'ajuster le sens d'écoulement pour s'adapter à presque toutes les situations et est idéale pour les applications de mélange. Nos vannes multivoies s.73 permettent de réduire le nombre de vannes nécessaires dans les systèmes de tuyauterie et de diminuer significativement les coûts globaux en remplaçant deux ou trois vannes 2 voies classiques, en éliminant les raccords superflus, en optimisant l'espace et en simplifiant l'automatisation. La vanne peut être achetée séparément, avec poignée ou avec un actionneur RuB déjà monté.

S73D00L 1/2"

S73E00L 3/4"

S73F00L 1"

S73G00L 1 1/4"

S73H00L 1 1/2"

S73I00L 2"

Spécification
  • QUALITY

    • Electronic 100% seal test guaranteed

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    • Each valve is seal tested for maximum safety

    • Performs well in any orientation

    • Strong configuration

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 20 bar (300 PSI) non-shock cold working pressure

    • -20°C to +150°C (-4°F to +302°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • S.7300 without handle actuator ready

    • Various actuator linkage kit

Spécifications techniques
  • Réference unique.s7300l-3-way-brass-ball-valve-t-port-lever
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord