Publier vos produits
SPW-C CORE PIR
BP2

SPW-C CORE PIR

Traduit par Google,

Panneau mural réfrigérant avec fermeture visible et noyau CORE PIR - fabriqué en mousse de polyuréthane, qui présente d'excellentes propriétés d'isolation thermique et de résistance mécanique. Il est recommandé pour les projets avec des exigences strictes en matière de résistance et de chaleur. Les panneaux réfrigérants sont utilisés dans la construction d'entrepôts frigorifiques, d'installations de transformation des aliments, de congélateurs, d'entrepôts et d'entrepôts de marchandises telles que les fruits et légumes. Ils peuvent être utilisés dans des zones où la température atteint jusqu'à -40°C . L'assemblage des panneaux entre eux est rapide et facile et, grâce à la conception appropriée de la fermeture, permet un degré élevé d'étanchéité. Le panneau est disponible dans une large gamme de profils, de coefficients de transfert thermique et d'options de résistance à la corrosion. Sur demande, il peut être réalisé avec des revêtements spéciaux : PVDF , PUR , PVC (P) et PVC (F) - FoodSafe.

Spécifications techniques
  • Réference unique.spw-c-core-pir
  • Famille de produitsSANDWICH PANELS
  • Groupe de produitsCorePIR
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-09-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyisocyanorate PIR
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enSlovaquie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit