Publier vos produits
Trapezoidal Sheet T-153R
BP2

Trapezoidal Sheet T-153R

Traduit par Google,

Le T-153R est un profil structurel élevé de haute résistance. Il est surtout recommandé pour les constructions à grande portée entre poutres. Sa résistance permet d'augmenter la distance entre les points d'appui tout en maintenant les paramètres requis pour transférer les charges requises dans la conception.

Spécification
  • Effective width: 840 mm
    Total width: 866 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,75 - 1,50 mm
    Height profile: 153 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Spécifications techniques
  • Réference unique.trapezoidal-sheet-t-153r
  • Famille de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Groupe de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)153
  • Largeur (mm)866
  • Profondeur (mm)1.5
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Hongrie
Lituanie
Pays-Bas
Pologne
République tchèque
Serbie
Slovaquie