Publier vos produits
Trapezoidal Sheet T-18R
BP2

Trapezoidal Sheet T-18R

Traduit par Google,

Le profil T-18R est une tôle trapézoïdale densément profilée avec une rainure de drainage utilisée à la fois pour les toits et les façades.

Spécification
  • Effective width: 1104 mm
    Total width: 1150 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 18 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Spécifications techniques
  • Réference unique.trapezoidal-sheet-t-18r
  • Famille de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Groupe de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)18
  • Largeur (mm)1150
  • Profondeur (mm)1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit