Publier vos produits
Trapezoidal Sheet T-32R
BP2

Trapezoidal Sheet T-32R

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Le T-32R est un toit trapézoïdal et une tôle de façade. Il est principalement utilisé comme revêtement mural, souvent conçu avec une cassette murale. En raison de ses paramètres, il est non seulement dédié à la construction d'investissement, mais également utilisé comme toiture dans la construction privée.

Spécification
  • Effective width: 1105 mm
    Total width: 1140 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 31 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Spécifications techniques
  • Réference unique.trapezoidal-sheet-t-32r
  • Famille de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Groupe de produitsTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)31
  • Largeur (mm)1140
  • Profondeur (mm)1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit