Publier vos produits
KALHETÃO 90 Fibercement Roof Tile
Brasilit

KALHETÃO 90 Fibercement Roof Tile

5.0 sur 5 étoiles5.0(11 Avis)
Traduit par Google,
Haute durabilité et économies pour les grands espaces et les fermetures latérales.
Spécification
  • Residential, Institutional, Commercial / Industrial
Spécifications techniques
  • Réference unique.brasilitrooftiles_kalhetao90
  • Famille de produitsFibercement roof tiles
  • Groupe de produitsStructural Roof Tiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)245
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalFibre ciment
  • Conçu enBrésil
  • Fabriqué enBrésil
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_65_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fibre cement profiled sheet roof covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 32 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
  • Numéro OmniClass23-13 39 17
  • Titre OmniClassRoof Tiles
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

Disponibilité de la région

Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord