Publier vos produits
Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP
Brymec

Automatic Air Vent with Check Valve (6 Bar) - 1/2" BSP

4.6 sur 5 étoiles4.6(10 Avis)
Traduit par Google,

Purgeur d'air automatique 1/2" - 6 bars

Fonctionne via un mécanisme à flotteur et est conçu pour éliminer l'air des systèmes

  • Pression de service maximale 10 bars
  • Purge d'air automatique pendant le fonctionnement
  • Convient pour le chauffage/refroidissement ou sanitaire
  • Peut évacuer de grandes quantités d'air
  • Le clapet anti-retour permet l'entretien et la maintenance sans système de vidange
Spécification
  • Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Male Thread connections comply with ISO228

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Spécifications techniques
  • Réference unique.30849_Automatic_Air_Vent_with_Check_Valve_6_Bar
  • Famille de produitsVNB - Valves & Brassware
  • Groupe de produitsAVE - Air Vents
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_65
  • Description de l'Uniclass 2015Pressure relief valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Titre CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Numéro OmniClass23-27 31 49 11
  • Titre OmniClassPressure Relief Valves

Disponibilité de la région

L'Europe
Irlande
Royaume-Uni