La vanne d'équilibrage thermique réglable compacte ThermoSetter™ série 1164A est utilisée pour l'équilibrage automatique des boucles de recirculation dans les systèmes d'eau chaude sanitaire, afin d'accélérer la distribution d'eau chaude, de réduire le gaspillage d'eau et d'économiser de l'énergie. La cartouche d'équilibrage thermostatique interne module automatiquement le débit pour assurer une température constante dans le système de tuyauterie de recirculation. La série 1164A dispose d'un bouton de réglage avec une indication d'échelle de température de 105 °F à 150 °F (40 °C à 65 °C). Le bouton de réglage est verrouillable pour inviolabilité. Un puits sec intégré contient une jauge de température coulissante pour une indication locale, ou un capteur pour la détection de température à distance. Le clapet anti-retour en option protège contre le thermo-siphonnage du circuit.
La série ThermoSetter 1164A est également disponible pré-assemblée avec le robinet à tournant sphérique à passage intégral en laiton à faible teneur en plomb Caleffi 290030 pour l'isolation. Celui-ci peut être commandé complet avec deux de ces vannes à bille.
Le ThermoSetter est conforme à la norme NSF/ANSI/CAN 61, certifiée par ICC-ES, fichier PMG-1512 (180°F/82°C Commercial Hot), et est conforme à la norme NSF/ANSI 372, lois sur les faibles teneurs en plomb, certifiée par ICC. -ES, dossier PMG-1360. Il répond également aux codes IPC, IRC, UPC et NPC pour une utilisation conformément aux codes de plomberie américains et canadiens.
Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |