Publier vos produits
Caleffi XP - Under-boiler polyphosphate dispenser
Caleffi

Caleffi XP - Under-boiler polyphosphate dispenser

Traduit par Google,

Distributeur de polyphosphate sous chaudière Caleffi XP.
Corps en laiton chromé EN 12165 CW617N, Raccord en laiton chromé EN 12165 CW617N.
Raccordements côté chaudière 1/2” M (ISO 228-1), côté retour installation 1/2” M (ISO 228-1), raccord (fourni) 1/2” F - 1/2” F.
Joints hydrauliques EPDM.
Bac à sel PA.
Bille en laiton EN 12165 CW617N.
Levier de vanne à bille en PA66G30.
Eau potable moyenne à usage domestique.
Pression de service maximale 6 bars.
Plage de température de travail 5–30 °C.
Durée de conservation moyenne des recharges de cristal : 35 à 40 m3 d'eau chaude sanitaire (données se référant à une eau d'une dureté moyenne de 12 °F, pH 7, température 20 °C et consommation moyenne d'eau chaude sanitaire).
Complet avec une recharge de cristaux de polyphosphate.

code clé : 545950_end

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • The polyphosphate dispenser limits limescale formation in the domestic water system and in the devices connected to it. It is installed on the domestic cold water pipe supplying the instantaneous boiler. It helps to maintain the original heat exchange performance levels of the generator and heat exchanger in the DHW production circuit over time. It also combats corrosion and progressively cleans up systems which are already experiencing some limescale build-up, in addition to susceptible parts.
    The dosage of polyphosphates in the water is proportional to the amount of cold water passing through the device.
    Equipment for domestic use, for the treatment of potable water.

Spécifications techniques
  • Réference unique.545950
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)173
  • Largeur (mm)114
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)1.2
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCSoupape