Publier vos produits
Séparateur hydraulique à brides
Caleffi

Séparateur hydraulique à brides

Séparateur hydraulique. Corps en acier laqué à l’époxy. Avec coque isolante. Raccordements à brides PN 16. Accouplement avec contre-brides EN 1092-1. Pmax d’exercice : 10 bar. Plage de température : 0–105 °C (DN50–DN100), 0–100 °C (DN125-DN150). Raccordement sonde de température : 1/2” F. Fourni avec : - purgeur d’air automatique; - vanne d’arrêt; - vanne de vidange.
Spécification
  • Cet appareil est caractérisé par la présence de différents composants fonctionnels, chacun satisfaisant à des exigences spécifiques aux circuits des installations de génie climatique. · Séparateur hydraulique Pour rendre indépendants les circuits hydrauliques primaires et secondaires. · Pot de décantation Pour permettre la séparation et la décantation des impuretés présentes dans les circuits. Il est équipé d’une vanne de vidange pouvant être reliée à un tube d’évacuation. · Purgeur d'air Pour permettre l’évacuation automatique de l’air présent dans l’installation. Equipé d’une vanne d’isolement pour d’éventuelles maintenances. · Calorifugeage Les séparateurs hydrauliques, à brides, sont complétés d’une coque isolation préformée à chaud, pour en garantir la parfaite isolation thermique, en chauffage ou en rafraîchissement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.548Flanged_Commercial_Steel
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-15
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010579
  • Nom ETIMWater separator, steam and compressed air
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC