Le mitigeur électronique est utilisé dans les systèmes centralisés qui produisent et distribuent l'eau chaude sanitaire. Il maintient la température de l'eau chaude sanitaire délivrée à l'utilisateur lorsqu'il y a des variations de température et de pression de l'eau chaude et froide à l'entrée ou du débit de soutirage. Le mitigeur électronique LEGIOMIX® permet un contrôle précis de la température sur des débits très faibles et très élevés, une perte de charge minimale avec un élément de commande du robinet à boisseau sphérique, un auto-nettoyage automatique pour éviter la formation de tartre et une interface numérique facile à utiliser avec enregistrement des données, alarme et indication d'état. Le mitigeur électronique LEGIOMIX est fourni avec un contrôleur avec interface utilisateur LCD qui fournit un ensemble de programmes de désinfection thermique du circuit pour tuer les légionelles. Le contrôleur est configurable via le clavier ou un ordinateur local ou distant. Selon le type de système et les habitudes de l'utilisateur, les niveaux de température et les temps de fonctionnement peuvent être programmés à volonté. De plus, il est livré en standard avec des connexions de surveillance et de contrôle à distance. Le mitigeur électronique LEGIOMIX série 6000 est alimenté en 24 VAC. (Caleffi fournit un transformateur 115/24 VAC dans l'emballage.) Il est certifié ICC-ES selon ASSE 1017 et CSA B125.3. Il est conforme aux codes IPC, IRC, NPC et UPC pour une utilisation conforme aux codes de plomberie américains et canadiens et à la norme NSF/ANSI/CAN 372, faible teneur en plomb. De plus, il répond aux exigences de la norme CSA Z317.1 Exigences spéciales pour les installations de plomberie dans les établissements de soins de santé, certifiées par ICC-ES.
Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Voir Revit Content Instruction Guide pdf sur www.calefii.com pour code 6000A bride LEGIOMIX.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |