Publier vos produits
LEGIOMIX® Electronic mixing valve (STATION) - NA Market

LEGIOMIX® Electronic mixing valve (STATION) - NA Market

Traduit par Google,

Le mitigeur électronique est utilisé dans les systèmes centralisés qui produisent et distribuent l'eau chaude sanitaire. Il maintient la température de l'eau chaude sanitaire délivrée à l'utilisateur lorsqu'il y a des variations de température et de pression de l'eau chaude et froide à l'entrée ou du débit de soutirage. Le mitigeur électronique LEGIOMIX® permet un contrôle précis de la température sur des débits très faibles et très élevés, une perte de charge minimale avec un élément de commande du robinet à boisseau sphérique, un auto-nettoyage automatique pour éviter la formation de tartre et une interface numérique facile à utiliser avec enregistrement des données, alarme et indication d'état. Le mitigeur électronique LEGIOMIX est fourni avec un contrôleur avec interface utilisateur LCD qui fournit un ensemble de programmes de désinfection thermique du circuit pour tuer les légionelles. Le contrôleur est configurable via le clavier ou un ordinateur local ou distant. Selon le type de système et les habitudes de l'utilisateur, les niveaux de température et les temps de fonctionnement peuvent être programmés à volonté. De plus, il est livré en standard avec des connexions de surveillance et de contrôle à distance. La station LEGIOMIX est pré-canalisée avec une vanne mélangeuse à 3 voies LEGIOMIX avec raccords union, des clapets anti-retour en acier inoxydable à faible plomb utilisables, un raccord de recirculation et des vannes d'isolement à faible plomb pour une installation simple et rapide. Le contrôleur LEGIOMIX est pré-monté et pré-câblé à l'actionneur de vanne, au capteur de température d'eau de retour et au capteur d'eau tempérée dans une configuration de montage mural emballé avec un cadre en acier uni-strut qui peut se boulonner au mur à travers l'une des perforations. L'ensemble comprend également un tuyau en cuivre de type L et un transformateur 24 VAC. Le mitigeur électronique LEGIOMIX série 6000 est conforme aux exigences de NSF/ANSI/CAN 372-2016 tel que certifié par ICC-ES, et est certifié ASSE 1017, CSA B125.3, UPC, IPC, Low Lead Laws et répertorié par ICC -ES pour une utilisation conforme aux codes de plomberie américains et canadiens. La vanne répond aux exigences de la norme CSA Z317.1 Exigences spéciales pour les installations de plomberie dans les établissements de soins de santé, certifiées par ICC-ES.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Electronic mixing valve with optional select-able programs for thermal disinfection of hot water recirculation system to kill Legionella bacteria in a packaged wall mount configuration.

    Station assembly includes:

    Pre-piped, 3-way mixing valve with union connections

    Serviceable check valves

    Recirculation connection and isolation valves

    LEGIOMIX controller (pre-mounted and pre-wired) with a return water temperature sensor

Spécifications techniques
  • Réference unique.6000AS-Station
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-05
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis