Publier vos produits
Axial Wallmount Fan, WPH Series

Axial Wallmount Fan, WPH Series

4.6 sur 5 étoiles4.6(12 Avis)
Traduit par Google,
  • Volume d'air : 16000 - 41759 cfm
  • SP maximum : 0,25" wg. @ densité d'air standard

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
  • Hélices en acier robuste à six pales, tailles 42" à 54".
  • Toutes les hélices sont sans surcharge.
  • Toutes les hélices sont équilibrées avec précision.
  • Les roulements sont pré-lubrifiés et installés dans un logement de palier à chapeau.
  • Roulements montés élastiques et durée de vie nominale L-50 de 200 000 heures.
  • L'orifice du boîtier est laminé en profondeur et profilé pour des performances efficaces.
  • Les cadres de support sont fabriqués à partir de tubes en acier à paroi épaisse.
  • La finition standard est époxy acrylique gris.
  • Le ventilateur peut fonctionner dans n'importe quelle position.

    OPTIONS
  • Amortisseur à usage intensif
  • Boîte murale
  • Garde arrière
  • Capot météo avec garde
  • Commutateur de déconnexion

    CERTIFICATIONS
    CaptiveAire Systems, Inc. certifie que les modèles WPH42-CA à WPH54-CA présentés ici sont autorisés à porter le sceau AMCA. Les cotes indiquées sont basées sur des tests et des procédures effectués conformément à la publication 211 et à la publication 311 de l'AMCA, et sont conformes aux exigences du programme de notation certifié de l'AMCA.

    Les modèles WPH42-CA à WPH54-CA sont répertoriés ETL sous les numéros de dossier 3049729-002 et sont conformes à UL705 (électrique). Normes et CSA Std C22.2, No 113.
  • Spécifications techniques
    • Réference unique.captiveaire-003
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsAxial Fans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Description de l'Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC