Publier vos produits
Ceiling & Inline Fan, CFA Series

Ceiling & Inline Fan, CFA Series

4.3 sur 5 étoiles4.3(13 Avis)
Traduit par Google,
  • Volume d'air : 10 - 1550 cfm
  • SP maximum : 1" wg. @ densité d'air standard

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
  • Fonctionnement extrêmement silencieux.
  • Boîtier à isolation acoustique.
  • Clapet anti-retour intégré.
  • Assemblage de ventilateur facilement démontable.
  • Des supports anti-vibrations résilients isolent le moteur pour un fonctionnement en douceur.
  • Moteur de ventilateur protégé thermiquement.
  • Déconnexion de type fiche intégrée.
  • Support de montage à huit positions inclus.
  • Peut être fixé au plafond ou au mur.

    OPTIONS
  • Contrôle de vitesse variable.
  • Commutateur de temporisation.
  • Kit en ligne.
  • Amortisseur de rayonnement homologué UL.
  • Transition de décharge carrée à ronde (taille 400 et plus).
  • Grille métallique (standard sur la taille 400 et plus).
  • Chapeaux de toit et de mur.

    CERTIFICATIONS
    CaptiveAire certifie que les modèles CFA100CA à CFA1500CA présentés ici sont autorisés à porter le sceau AMCA. Les classements indiqués sont basés sur des tests et des procédures effectués conformément à la publication 211 et à la publication 311 de l'AMCA, et sont conformes aux exigences du programme de classement certifié de l'AMCA.

    Homologué UL pour une utilisation au-dessus des baignoires et des douches lorsqu'il est connecté à un circuit de dérivation protégé par GFCI.
  • Spécifications techniques
    • Réference unique.captiveaire-006
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsFans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Description de l'Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC