Publier vos produits
Centrifugal Upblast Belt Drive Fan, NCA Series

Centrifugal Upblast Belt Drive Fan, NCA Series

4.1 sur 5 étoiles4.1(9 Avis)
Traduit par Google,
  • Volume d'air : 400 - 20 000 cfm
  • SP maximum : 2,75" wg. @ densité d'air standard

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
  • Une grande variété de moteurs est disponible pour répondre aux besoins spécifiques des applications.
  • Construction robuste, durable et résistante aux intempéries.
  • Roues, pales et entrées inclinées vers l'arrière sans surcharge fabriquées en aluminium 3003-H14.
  • Applications de montage mural, les unités jusqu'à 24" de roue nominale peuvent être montées au mur.
  • L'air frais forcé à travers le compartiment moteur refroidit le moteur et assure une longue durée de vie du moteur.
  • Les loquets à dégagement rapide permettent un accès facile au compartiment moteur.
  • La poulie de moteur à pas variable permet le réglage sur le terrain et l'équilibrage du système.
  • Une efficacité élevée combinée à de faibles vitesses de pointe se traduisent par un fonctionnement silencieux.
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence standard.

    OPTIONS
  • Amortisseur de gravité. (UL 705 uniquement)
  • Amortisseur motorisé. (UL 705 uniquement)
  • Manchon de montage mural.
  • Bordure de toit. (Ventilé et non ventilé)
  • Boîte de collecte de graisse.
  • Écran d'oiseau. (UL 705 uniquement)
  • Kit de charnière de base ou sous-base à charnière. (pour la conformité NFPA96)
  • Jeu supplémentaire de courroies trapézoïdales
  • Ensemble combiné comprenant un ventilateur de soufflage monté sur la même costière de toit.

    CERTIFICATIONS
    CaptiveAire Systems, Inc. certifie que les modèles NCA08FA à NCA36FA présentés ici sont autorisés à porter le sceau AMCA. Les cotes indiquées sont basées sur des tests et des procédures effectués conformément à la publication 211 et à la publication 311 de l'AMCA, et sont conformes aux exigences du programme de notation certifié de l'AMCA.

    Les modèles NCA08FA à NCA36FA sont répertoriés ETL sous les numéros de dossier 3049729-001 et 3049729-002 et sont conformes aux normes UL705 (électrique) et UL762 et CSA Std C22.2, No 113.
  • Spécifications techniques
    • Réference unique.captiveaire-012
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsCentrifugal Fans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-09-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Description de l'Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-33 00 00
    • Titre OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC