Publier vos produits
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
    Archivé

    Door 001

    This product is really good.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.d001
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsThey Open Up To New Opportunities
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2010
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalBois de Construction
    • Matériel secondaireBois de Construction
    • Poids net (Kg)56
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors