Publier vos produits
12" to 10" Reducer

12" to 10" Reducer

Traduit par Google,

Les réducteurs InnoFlue offrent une solution polyvalente conçue pour améliorer les performances et l'adaptabilité de votre système d'évacuation. Passez à des diamètres plus petits tout en maintenant le débit des gaz de combustion. Conçus pour une température de 110 °C (230 °F), les réducteurs InnoFlue optimisent la disposition des conduits d'évacuation pour une efficacité maximale. Disponibles en différentes combinaisons de diamètres, ils répondent à tous les besoins d'évacuation.

  • Optimise l’efficacité du système de ventilation.
  • Évalué selon les normes UL1738 et ULCS636 par ICC.
  • Durable et léger.
  • S'installe rapidement et facilement sans colle, apprêt ou solvant.
Spécification
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" to 10" ReducerTrade nameInnoFlueGTIN0815010013519Part number250408701120TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross467 mm / 18.4 inchHeight315 mm / 12.4 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth315 mm / 12.4 inchNet weight2.419 kg / 5.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length467 mm / 18.4 inchPackaging / Trade height315 mm / 12.4 inchNumber per packaging1Gross weight2.419 kg / 5.3 lbsPackaging / Trade width315 mm / 12.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Spécifications techniques
  • Réference unique.12-to-10-reducer
  • Famille de produitsIncreasers / Reducers
  • Groupe de produitsSingle wall - Large diameter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork