Publier vos produits
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15

    Elice 60x38 h15

    Traduit par Google,

    Lavabo sans trop-plein. Installation autonome.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • Codici, colori e finiture

      04 2261 0001 Bianco lucido

      04 2261 0021 Bianco satinato

      04 2261 0022 Nero satinato

      04 2261 0023 Cemento satinato

      04 2261 0029 Sabbia satinato

       
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELICE_appoggio_60x38_H15_0422610021
    • Famille de produitsElice
    • Groupe de produitsElice
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010459
    • Nom ETIMWashbasin top
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks