Publier vos produits
Elice 100x47
Elice 100x47

    Elice 100x47

    Traduit par Google,

    Évier sans trop-plein. Installation suspendue, sur meuble ou sur structure métallique.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 04 2100 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      04 2100 2001 Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      04 2100 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ELICE_lavabo_sospeso_100x47_421000001
    • Famille de produitsElice
    • Groupe de produitsElice
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks