Publier vos produits
Switched Pro eConnect® PDU

Switched Pro eConnect® PDU

Traduit par Google,

Les PDU Switched Pro eConnect® fournissent une surveillance et un contrôle de l'alimentation à distance pour chaque prise de la PDU, ce qui permet de mesurer et de mettre sous tension à distance chaque équipement connecté à la PDU.

  • Réduction des coûts et de la complexité de la mise en réseau – Secure Array® permet l'utilisation d'une seule adresse IP pour jusqu'à 32 PDU connectés et tous les capteurs et verrous connectés. La deuxième adresse IP pour l'ensemble de la baie offre une capacité de basculement
  • Résistance aux hautes températures – Les meilleures températures nominales du marché jusqu'à 65 °C (149 °F) garantissent la fiabilité lorsqu'elles sont montées vers des allées chaudes
  • Équilibrage de charge simplifié – Les prises à équilibrage de phase sur les modèles triphasés garantissent une charge égale sur toutes les phases ; Permet l'utilisation de cordons d'alimentation d'équipement plus courts pour une meilleure gestion des câbles et du flux d'air
  • Pas de déconnexions accidentelles - Les prises de verrouillage à profil bas en instance de brevet empêchent les déconnexions accidentelles sans nécessiter de cordons spéciaux
  • Identification facile de l'unité de basculement - Le pack de redondance comprend 2 PDU (une en noir et une en blanc glacier) pour une identification facile de l'unité principale et secondaire
  • Intégration de la serrure électronique - La technologie brevetée intègre de manière transparente le PDU, les capteurs environnementaux et les serrures électroniques dans une seule solution matérielle et logicielle
  • Gigabit Ethernet – Assure la compatibilité avec les routeurs et commutateurs d'entreprise
  • Dernière conformité UL – Conforme aux normes UL et IEC 62368 pour la conformité aux nouvelles exigences d'inscription pour l'Amérique du Nord et l'Union européenne
  • Préinstallation de l'armoire - L'écosystème complet est prêt pour l'installation de l'équipement informatique
Spécification
  • Additional Features:

    • Individual outlet monitoring and switching; outlet grouping
    • Field-replaceable controller for easy serviceability and upgradeability while maintaining power to critical loads; SD-card transfers PDU identity
    • Bistable latching relays for reduced energy consumption and increased service reliability; maintains last state of power outlet if power is interrupted
    • Input and branch circuit monitoring with billing-grade +/-1% accuracy
    • Onboard GUI, RestFUL API, SNMP v1/v2/v3 and native Power IQ® DCIM software integration allows users to easily manage PDUs
    • HTTPs support, RADIUS and LDAP integration for enhanced authentication and security
    • Customization capabilities: outlet configurations, color options, power cord length, input connection types and more
    • Made in the United States, TAA-compliant
Spécifications techniques
  • Réference unique.cpi-switched-pro-pdu
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsPower Management
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC002762
  • Nom ETIMPower distribution unit (PDU)
  • Nom UNSPSCPower distribution units PDUs
  • Code UNSPSC39121017
  • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Numéro OmniClass23-35 31 00
  • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution