Publier vos produits
Motive® Single Sided Vertical Cable Management System
Motive® Single Sided Vertical Cable Management System
Motive® Single Sided Vertical Cable Management System

    Motive® Single Sided Vertical Cable Management System

    Traduit par Google,

    Aperçu de la série de produits

    Motive™ Cable Manager est une solution de gestion de câbles hautement configurable et avancée qui permet un réglage illimité n'importe où dans le gestionnaire de câbles, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace intérieur.

    Caractéristiques et avantages clés

    • Le cadre a un profil en aluminium extrudé avec un rail central intégré
    • De grands rayons sont conçus dans de nombreux éléments du cadre pour protéger et supporter les câbles lorsqu'ils entrent et sortent du gestionnaire
    • Les points de contact sont surlignés en bleu pour une identification facile et un réglage rapide
    • La porte à double charnière s'ouvre vers la droite ou la gauche et offre une commodité de fermeture par pression
    • La fonction de crochet à l'intérieur de la porte avant fournit un emplacement dédié et sécurisé pour accrocher un testeur
    • Assemblages latéraux gauche et droit avec guides de câbles en forme de T qui s'alignent avec les espaces de l'unité de montage en rack (U) sur le rack
    • Assemblage de porte avant à double charnière
    • Assemblage du rail central
    • 2 tiges accessoires
    • 4 doigts de gestion rotatifs (non inclus dans les gestionnaires de 6"W (150 mm) et 8"W (200 mm))
    • 12 émerillons de faisceau de câbles
    • 4 demi-bobines (non incluses dans 6"W (150 mm) et 8"W (200 mm)
    • Matériel d'installation et de montage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.motive_single-sided-cable_management_system
    • Famille de produitsCable Trays and Horizontal Racks
    • Groupe de produitsCable Pathway
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCTronçon de câble
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Description de l'Uniclass 2015Cable management and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201427 11 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Cable Management and Ladder Rack
    • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
    • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution