Publier vos produits
Ready™ 4U Internal Sliding Shelf, Black
CommScope

Ready™ 4U Internal Sliding Shelf, Black

Traduit par Google,
Les étagères et les supports muraux Uniprise Ready sont prêts à tout, de la mise à jour ou de l'extension des placards de télécommunications aux colonnes montantes en passant par les petits centres de données dans les bâtiments intelligents, l'éducation et les structures gouvernementales. Les étagères coulissantes internes et les supports muraux verrouillables de Ready partagent une empreinte de style panneau commune avec tous les panneaux et modules de connecteurs fibre optique du système Ready permettant la terminaison sur le terrain, l'épissage sur le terrain et la terminaison en usine dans une seule unité. Ce concept modulaire permet aux utilisateurs d'adopter de nouvelles technologies et architectures fibre au fil du temps en remplaçant simplement les composants modulaires Ready dans les étagères Ready déployées et les unités de montage mural. Simplifiant l'installation initiale tout en facilitant les mises à niveau du réseau, la conception modulaire de Ready fournit une plate-forme prête pour l'avenir pour tous les déploiements de fibre. La fibre à empreinte commune de Ready prend en charge les déploiements de connecteurs LC, SC, ST et MPO. Prenant en charge les technologies fibre multimode LazrSPEED® OM4 et OM3, multimode OptiSPEED® OM1 et monomode TeraSPEED®, la solution fibre Ready est idéale pour une variété d'applications et d'environnements réseau.
  • Disponible en configurations 1U, 2U et 4U
  • Contient 3 panneaux fibre ou modules pré-raccordés par 1U d'espace rack
  • Les étagères Ready peuvent prendre en charge jusqu'à 36 LC duplex (72 fibres) ou 24 adaptateurs de passage MPO (288 fibres) dans chaque 1U d'espace.

Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00153
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsUniprise® Shelves and Rail-Mounted Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau

Disponibilité de la région

Amérique du Nord