Publier vos produits
InstaPATCH® 360 TeraSPEED® Standard Module, 24 LC Ports - Part Number : 760109892
CommScope

InstaPATCH® 360 TeraSPEED® Standard Module, 24 LC Ports - Part Number : 760109892

Traduit par Google,
Le système SYSTIMAX® InstaPATCH® 360 est la prochaine génération de solutions de fibres pré-raccordées. Développé par CommScope® Labs, le système InstaPATCH 360 est conçu pour prendre en charge les emplacements, tels que les centres de données, qui nécessitent une haute densité, un déploiement rapide et des performances élevées. Le système InstaPATCH 360 intègre les technologies de fibre multimode SYSTIMAX LazrSPEED®, OptiSPEED® multimode et TeraSPEED® pour prendre en charge les applications les plus exigeantes d'aujourd'hui.

Le système InstaPATCH 360 comprend des modules, des panneaux de passage MPO, des câbles de jonction, des sortances renforcées, des cordons de réseau et des cordons de brassage fibre. Le système ne nécessite aucun composant spécial pour gérer et maintenir la polarité dans chaque canal. De plus, le système InstaPATCH 360 est rétrocompatible avec les panneaux et les étagères utilisés avec la solution de cassette modulaire G2, offrant un processus simplifié de sélection des panneaux et des étagères.
  • La conception de modules petits et compacts offre une densité améliorée et est rétrocompatible avec la solution de cassette modulaire G2
  • Les obturateurs translucides et les bouchons anti-poussière permettent une identification facile des ports à l'aide d'un localisateur visuel de défauts (VFL)
  • Les modules sont disponibles avec 12 ou 24 connexions LC ou avec 12 connexions SC
  • Les panneaux modulaires offrent une excellente gestion des câbles et un accès arrière, tout en minimisant l'encombrement, la complexité et les restrictions potentielles au flux d'air
  • Les modules et les cordons de raccordement LazrSPEED sont construits avec la fibre LazrSPEED 550 OM4 pour fournir une marge pour les futures mises à niveau du système
  • TeraSPEED offre une augmentation de 60 % de la bande passante grâce à Zero Water Peak dans la bande E (fenêtre de 1 400 nm) dans les applications monomodes
  • Câble et appareil terminés et testés en usine pour des connexions instantanées sur le terrain avec une qualité et des performances garanties
  • L'option de module à 24 fibres s'aligne bien avec les systèmes qui utilisent un incrément de 8 fibres
  • La conception modulaire basée sur un connecteur MPO à 12 fibres permet des connexions simples
  • Fournit des opportunités pour réduire le coût total du système installé (matériel plus main-d'œuvre)
  • Jusqu'à 50 % d'économie d'espace grâce à la densité accrue
  • Conçu pour la commodité administrative - connectivité émission-réception garantie
  • Aucun composant de polarité spéciale - conception de module unique, cordons de brassage standard
  • Chemin de mise à niveau facile vers la connectivité parallèle et les applications de multiplexage par répartition en longueur d'onde : - Ethernet 40 Gbit/s / 100 Gbit/s - Fibre Channel 16 Gbit/s
  • Prend en charge une reconfiguration facile pour les déplacements, les ajouts et les modifications
  • Amélioration de la gestion des cordons de raccordement fibre et des capacités d'étiquetage améliorées



Numéro de pièce : 760109892
Spécifications techniques
  • Réference unique.commscope-00322
  • Famille de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • Groupe de produitsSYSTIMAX® MPO Modules
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-06-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication

Disponibilité de la région

Amérique du Nord