Publier vos produits
Greengate Momentary Decorator Switch - GMDS

Greengate Momentary Decorator Switch - GMDS

Traduit par Google,
L'interrupteur décoratif momentané est un accessoire du système de contrôle d'éclairage Greengate. Recommandé pour la plupart des applications de commutation basse tension, il s'adapte à une plaque murale décorative standard. Il s'agit d'un contact de fermeture basse tension utilisé avec les panneaux de contrôle d'éclairage et les détecteurs de présence Greengate. Lorsqu'il est actionné, l'interrupteur ferme momentanément le contact avec le panneau de contrôle d'éclairage ou le détecteur de présence, envoyant un signal « ON ». Lorsqu'il n'est pas enfoncé, l'interrupteur est en position (ouverte).
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-gmds
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs