Publier vos produits
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)

    WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)

    Traduit par Google,
    Le panneau de relais en réseau WaveLinx de Cooper Lighting Solutions se compose de relais et de modules de gradation 0-10 V qui sont connectés au contrôleur de zone WaveLinx via un commutateur Ethernet. Les panneaux de relais en réseau WaveLinx sont disponibles dans différentes tailles de boîtier, y compris des options d'urgence, avec une capacité allant jusqu'à 64 relais de verrouillage et 64 canaux de gradation 0-10 V.
    Spécification
      • Factory assembled - Ready to be installed by the electrical contractor with minimal wiring and eliminating on-site panel assembly and wire termination work
      • Built-in screen with buttons - Local Panel override and status view
      • Up to 3 Pole 40A Relay with options - Control up to 480V Lighting
      • Emergency UL924 option- Multi Phase monitoring
      • Remote 0-10V dimming option - Eliminate the need to home run multiple 0-10V channels
      • Commissioning - Use existing WaveLinx mobile application to commission and control
      • Scheduling - Use WaveLinx Area Controller
      • Wallstation control - Use PRO and CAT wallstations
      • Occupancy/Vacancy control - Use PRO and CAT sensors
      • Daylight Harvesting – Use PRO and CAT sensors
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooper-controls-wavelinx-networked-relay-panel-ple
    • Famille de produitsControls
    • Groupe de produitsWaveLinx
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord