Publier vos produits
Greengate ONW-D-1001-SP - NeoSwitch - Dual Tech Low Voltage Wall Switch Sensor

Greengate ONW-D-1001-SP - NeoSwitch - Dual Tech Low Voltage Wall Switch Sensor

Traduit par Google,
L'interrupteur mural basse tension à double technologie avec détecteur de présence est un système de contrôle d'éclairage à détection de mouvement, conçu pour des économies d'énergie et un confort optimal. Il utilise un relais isolé de forme C qui s'intègre directement aux systèmes de contrôle d'éclairage, de bâtiment et de CVC. L'ONW-D-1001-SP combine les technologies de capteurs à ultrasons et à infrarouge passif (PIR) pour surveiller l'occupation d'une pièce afin de maximiser les économies d'énergie et d'assurer une sensibilité et une couverture optimales pour les applications exigeantes, sans risque de déclenchement intempestif. Le capteur intègre une technologie auto-adaptative qui ajuste automatiquement la sensibilité et la temporisation en temps réel, maximisant ainsi le potentiel d'économies d'énergie pour chaque application. L'EcoMeter fournit un indicateur visuel de la consommation d'énergie, sensibilisant ainsi l'utilisateur final et lui rappelant de contrôler son éclairage pour maximiser les économies d'énergie. Le mode CVC permet à la charge connectée au relais BAS de forme C de rester allumée lorsque les lumières sont éteintes manuellement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-onw-d-1001-sp
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès