Publier vos produits
Piso Pared Escape Gris M2 Cd
Corona

Piso Pared Escape Gris M2 Cd

Traduit par Google,
Inspiré par la tendance optimiste Escape, le Sol Mural Gris Escape au Format 24,3X24,3 Cm est une proposition vibrante qui se compose de 4 faces différentes et d'une subtile différence tonale dans ses fonds. Cela permet diverses options d'installation, assurant une parfaite harmonie entre les différentes faces, quelle que soit leur position. Avec un fond de texture ciment gris et une finition mate, ce design dégage un caractère urbain et contemporain. Idéal pour un usage commercial modéré. Transformez vos environnements avec une touche moderne pleine d'énergie !
Spécifications techniques
  • Réference unique.245171501
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-11-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)24.3
  • Largeur (mm)24.3
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText