Publier vos produits
Piso PORCELANATO® -Escocia Estr Cafe CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Escocia Estr Cafe CD

Traduit par Google,

"Au premier coup d'œil, la beauté subtile de ce revêtement couleur café donne la sensation du bois authentique ; le sol PORCELANATO-Scotland aux dimensions de 20x90 cm est un hommage fidèle au noyer et son design fantaisiste mis en valeur par une structure (relief en surface ) qui donne un air rustique et audacieux; sa finition semi-brillante reflète la lumière à travers de subtils éclats, tandis que le format de type ruban de ce produit permet différents types d'installation : linéaire, décalée, Chevron, entre autres. La délicieuse surface à microstructure et 10 faces différenciées complètent le concept naturel et puissant de ce sol.

Recommandé pour un usage commercial modéré, le café Scotland est ultra-résistant aux chocs, aux rayures, aux taches et à l'humidité. "

Spécifications techniques
  • Réference unique.903102761
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)900
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage