Publier vos produits
Pared Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm
Corona

Pared Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm

Traduit par Google,
Mur Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.431423001
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsModernas estruct y con efectos
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-09-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)250
  • Largeur (mm)432
  • Profondeur (mm)7.1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers
  • Code ETIMEC011340
  • Nom ETIMCeramic tile
  • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Code UNSPSC30131704
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 15 13
  • Titre OmniClassWall Tiles
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud