Publier vos produits
Orinal Gotta Entrada Superior
Corona

Orinal Gotta Entrada Superior

Traduit par Google,
Urinoir ultra économe en eau, avec un design moderne et une géométrie qui minimise les éclaboussures. Un produit avec émail antibactérien répondant aux exigences ADA Haute efficacité !
Spécifications techniques
  • Réference unique.Orinal_Gotta_Entrada_Superior
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsOrinales Institucionales
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Code ETIMEC010235
  • Nom ETIMUrinal
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud