Publier vos produits
COTTO Fixed shower  Z74C
COTTO Fixed shower  Z74C

    COTTO Fixed shower Z74C

    Traduit par Google,

    COTTO Douche fixe Z74C

    Vue du respect de l'environnement et améliore la qualité de vie : Circularité

    Attribut : Réduire la consommation d'eau / Contenu recyclable ou recyclé

    Message Communication pour le respect de l'environnement : Les pommes de douche COTTO permettent d'économiser plus de 20% d'eau par rapport aux pommes de douche classiques. Cela aide à réduire l'utilisation de plus de ressources en eau. Les cabines de douche contiennent au moins 13 % de matériaux recyclés.

    Date de début : 22/11/2019

    Date d'expiration : 22/11/2022

    Spécification
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COTTO_Fixed_shower__Z74C
    • Famille de produitsShower
    • Groupe de produitsFixed Shower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)114
    • Largeur (mm)261
    • Profondeur (mm)481
    En rapport
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

    Disponibilité de la région

    Asie