Publier vos produits
Boomlifts Articulated Diesel: HAULOTTE - HA16RTJ PRO
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: HAULOTTE - HA16RTJ PRO

Traduit par Google,

NACELLE ARTICULEE DIESEL ≤14,5m

  • Meilleure sensation de confort et de sécurité
  • Accès facile à tous les composants
  • 4 roues directrices et rotation continue à 360° pour une plus grande productivité
  • Mouvements entièrement proportionnels et simultanés
  • Haulotte Stop Emission System : éteint et rallume automatiquement le moteur
Spécification
    • LENGTH: 6750 MM
    • WIDTH: 2300 MM
    • HEIGHT: 2300 MM
    • WEIGHT: 6650 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.3 M
    • PLATFORM CAPACITY: 230 KG
Spécifications techniques
  • Réference unique.HAULOTTEHA16RTJPRO
  • Famille de produitsBoomlifts Articulated
  • Groupe de produitsBoomlifts Articulated Diesel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-16
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Nacelles élévatrices
  • Classification IFCObjet