Publier vos produits
Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED
Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED
    Cramo

    Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED

    Traduit par Google,
    X-Chain 4x150W LED heavy duty est un mât léger de 7 mètres sans générateur et avec une protection antichute brevetée sur la section de mât qui fonctionne dans toutes les positions. La protection contre les chutes empêche le mât de tomber si le fil se casse. X-Chain illumine une surface de 2400 m².
    Spécification
    • Length x Width x Height (mm) - 1850 x 1450 x 7000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SATEMAXCHAIN4X150LED
    • Famille de produitsTemporary Power
    • Groupe de produitsLightning Towers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-27
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Classification IFCObjet