Publier vos produits
Euro-Euroinox-AD-Booster-sets
Dab Pumps

Euro-Euroinox-AD-Booster-sets

Traduit par Google,
Groupes de surpression particulièrement adaptés à un usage domestique et à de petites installations civiles, agricoles ou industrielles, où la fonction requise est l'auto-amorçage de la pompe (capacité d'aspiration même en cas de présence de bulles d'air). Leurs principales caractéristiques sont la fiabilité, la simplicité d'utilisation et les exigences de maintenance minimales
Spécification
  • Pressure booster sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems, where the function required is the selfpriming of the pump (suction capability also if air bubbles are present). Their main features are reliability, simple operation, and minimum maintenance requirements.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Euro-Euroinox-AD-Booster-sets
  • Famille de produitsVSD Booster set
  • Groupe de produitsVSD Booster set
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code CSI MasterFormat 201422 11 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Domestic Water Pumps
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (12)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (5)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (7)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (19)