Publier vos produits
FEKA FXV/FXC
FEKA FXV/FXC
    Dab Pumps

    FEKA FXV/FXC

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Feka FXV de DAB est une pompe submersible pour le drainage des eaux usées dans les bâtiments commerciaux. Feka FXV est certifié EN 12050-1. Convient aux installations fixes avec dispositif d'accouplement ou mobiles s'ils sont placés directement sur le fond du réservoir. Turbine super Vortex à haut rendement avec passage de poignée solide complet (l'espace entre la turbine et l'anneau de rasage et le diamètre du passage libre sont les mêmes). Feka FXV est capable de fournir des débits élevés. Il est idéal pour les remplacements grâce aux dimensions et à la sortie bridée et filetée. Maintenance rapide grâce à une solution constructive qui permet un accès facile aux principaux composants de la pompe. Versions monophasées avec condensateur intégré , disponibles avec flotteur pour fonctionnement automatique (MA) avec des puissances jusqu'à 1,5 kW . Dans les versions triphasées , la protection est à la charge de l'utilisateur. Version ATEX disponible pour une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs (certifications ATES : II2G Ex db k IIB T4 ou IEC EX : Ex db IIB T4 Gb).

    Feka FXC de DAB est une pompe submersible pour le relevage et le transfert des eaux usées dans les bâtiments commerciaux. Homologation EN 12050-2. Turbine à canaux avec un passage libre de 50 mm équipée d'un système antiblocage. Feka FXC convient à la gestion des eaux usées sans la présence de fibres longues, d'eau de pluie et d'eau souterraine. Idéal pour vidanger les pièces sujettes aux inondations lorsque des débits importants sont requis. Garniture mécanique double en carbure de silicium complètement protégée dans la chambre à huile et non en contact avec le liquide pompé. Presse-étoupe en résine à connexion rapide. La pompe est idéale pour les remplacements grâce à ses dimensions réduites et grâce à l'orifice de sortie à bride et fileté. Accès facile aux principaux composants de la pompe. Pompes disponibles avec flotteur pour fonctionnement automatique (MA) avec des puissances jusqu'à 1,5 kW . Version ATEX disponible pour une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs (certifications ATES : II2G Ex db k IIB T4 ou IEC EX : Ex db IIB T4 Gb).

    Spécification
    • Feka FXV is a submersible pump for draining sewage water in commercial building service. It is certified for the European Union standard EN 12050-1 which applies to sewage lifting containing faecal material in buildings and construction sites. Pump suitable for fixed installations with a coupling device or mobile if placed directly on the bottom of the tank. High-performance super vortex impeller with solid handling up to 50 mm or 60 mm. The pump is suitable for liquid with solids and long fibers in suspension. The reduced overall dimensions and the outlet ports both flanged and threaded make it ideal for replacements. Designed for quick maintenance thanks to a constructive solution that provides easy access to the main components of the pump. Automatic versions with power up to 1,5 kW. ATEX version available for use in potentially explosive environments. (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Pump body and impeller in cast iron. Motor shaft in AISI 304 stainless steel. Double mechanical seal in SiC-SiC/SiC-C in oil chamber not in contact with the pumped liquid, independent of the direction of rotation. Delivery port both flanged and threaded.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Available in single-phase asynchronous motor (MA / MNA versions) and three-phase motor (TNA versions). Rotor mounted on lubricated bearings.

      Continuous operation in S1 with the motor completely immersed. Dry running for a maximum time of 10 minutes. Over-temperature sensors in the motor windings with intervention threshold at +130°C. Quick-bonded resin-bonded cable gland, 07RN8-F power cable. Single-phase versions with integrated capacitor, available with float for automatic operation (MA) with powers up to 1,5 kW. In the three-phase motors the over-temperature sensor connection is responsibility of the user.

      Feka FXC is a submersible pump for the drainage of sewage in commercial building service. The pump is certified according to the wastewater standard EN 12050-2. Pump suitable for fixed installations with a coupling device or mobile if placed directly on the bottom of the tank. Suitable for waste water without long fibers, rainwater and ground water. The pump is suitable for draining rooms subject to flooding, when high flow rates are required. The pump is designed for quick maintenance thanks to a constructive solution that provides easy access to the main components. Automatic versions with power up to 1,5 kW. ATEX version available for use in potentially explosive environments. (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Channel impeller with anti-lock system, 50 mm free passage. Pump body and impeller in cast iron. Motor shaft in AISI 304 stainless steel. Double mechanical seal in SiC-SiC/SiC-C in oil chamber not in contact with the pumped liquid. Delivery port both flanged and threaded.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Available with single-phase asynchronous motor (MA / MNA versions) and three-phase motor (TNA versions). Rotor mounted on lubricated bearings.
      Continuous operation in S1 with the motor completely immersed. Dry running for a maximum time of 10 minutes. Over-temperature sensors in the motor windings with intervention threshold at +130°C. Quick-bonded resin-bonded cable gland, 07RN8-F power cable. Single-phase versions with integrated capacitor, available with float for automatic operation (MA version) with power up to 1,5 kW. In the three-phase motors the over-temperature sensor connection is responsibility of the user.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FEKA-FXV-FXC
    • Famille de produitsSubmersible Pumps
    • Groupe de produitsSewage Pumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC010733
    • Nom ETIMSubmersible wastewater pump
    • Nom UNSPSCSubmersible pumps
    • Code UNSPSC40151513
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_24_86
    • Description de l'Uniclass 2015Submersible pumps
    • Code CSI MasterFormat 201422 13 29.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps
    • Numéro OmniClass23-27 17 00
    • Titre OmniClassPumps
    • Code CSI UniFormat IID2090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems
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
    Produits similaires

    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (10)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (25)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (23)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)