Publier vos produits
NKM-G/NKP-G
Dab Pumps

NKM-G/NKP-G

3.9 sur 5 étoiles3.9(23 Avis)
Traduit par Google,

Électropompes monoblocs centrifuges standardisées avec accouplement, conçues pour une large gamme d'applications, telles que :
alimentation en eau, circulation d'eau chaude pour le système de chauffage, circulation d'eau froide pour les systèmes de climatisation et de réfrigération, transfert de liquides en milieu agricole, horticole et industriel, installation de groupes de pompage.

Plage de fonctionnement : de 1 à 460 m3/h avec hauteur manométrique jusqu'à 96 mètres.

Pression de service maximale : 16 bar - 1600 kPa (pour DN 200 max 10 bar).

Installation : normalement en position horizontale ou verticale, à condition que le moteur soit toujours au-dessus de la pompe.

Plage de température liquide : de -10°C à +140°C.

Spécification
  • APPLICATIONS

    Standardised centrifugal monobloc electric pumps with coupling, designed for a wide range of applications, such as:

    - Water supply.

    - Hot water circulation for the heating system.

    - Circulation of cold water for air conditioning and refrigeration systems.

    - Transfer of liquids in agricultural, horticultural, and industrial environments.

    - Installation of pumping assemblies.

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Cast iron single stage spiral body complying with DIN-EN 733 (formerly DIN 24255), cast iron support, flanges complying with DIN 2533, and DIN 2532 for DN 200. Cast iron impeller, closed and dynamically balanced, with compensation of the axial thrust through balancing holes, operation on interchangeable wear rings (on request). AISI 304 stainless steel pump shaft.

    Seal device: standardised mechanical seal according to DIN 24960 in carbon/silicon carbide with EPDM OR rings.

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

    Closed asynchronous type motor with external ventilation, B3/B5 construction, two poles for NKP and four poles for NKM. Rotor running on ball bearings, largely oversized to ensure low noise and durability. For the protection of the motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations. For liquids with densities higher than water, motors with proportionally higher powers are required.

    Construction according to the standard: CEI 2-3.

    IE2 motors as standard from 0,75 kW - IE3 ≥ 7,5 kW (IE2 ≥ 7,5 kW only outside the EU)

Spécifications techniques
  • Réference unique.NKM-G-NKP-G
  • Famille de produitsCentrifugal Pumps
  • Groupe de produitsCentrifugal Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCCentrifugal pumps
  • Code UNSPSC40151503
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Description de l'Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 13
  • Titre OmniClassCentrifugal Pumps
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (10)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (25)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)
4.9 sur 5 étoiles 4.9 (7)