Publier vos produits
NKV 32/45/65/95
NKV 32/45/65/95
NKV 32/45/65/95
    Dab Pumps

    NKV 32/45/65/95

    4.8 sur 5 étoiles4.8(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Les pompes NKV 32, 45, 65, 95 de DAB sont des pompes centrifuges verticales multi-roues avec accouplement ; conçus pour la pressurisation dans les environnements civils et commerciaux, ils peuvent également être utilisés dans l'agriculture et dans les systèmes d'arrosage. Les pompes peuvent également être utilisées pour la recirculation de l'eau dans les systèmes de chauffage et de climatisation. Corps de pompe et bride supérieure en fonte revêtue de peinture cataphorétique ; roues, diffuseurs et chemise de pompe en acier inoxydable AISI 304 (acier inoxydable AISI 316 disponible sur demande - version X). Entraxe entre les 2 ports en ligne conçu pour maximiser l'interchangeabilité. A partir des modèles 5,5 kW, la garniture mécanique peut être retirée sans démonter le moteur. Garnitures mécaniques pour liquides agressifs et différents raccordements (rond, ovale, Victaulic, brides de serrage). Moteurs électriques IE3 certifiés WRAS et ACS.

    Spécification
    • APPLICATIONS

      NKV are AISI 304 stainless steel multi-impeller vertical centrifugal pumps with coupling; designed for pressurization, conditioning and heating in civil and commercial environments, they can also be used in agriculture and in watering systems. The pumps can be used for the recirculation of water in heating and air conditioning systems.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP - NKV 32-45-65-95
      The use of advanced stainless steel processing technologies for the main hydraulic components helps to achieve very high performance levels. They are extremely versatile, thanks to the center distance of the in-line ports, designed to maximize interchangeability. Their pump body and upper flange are in cataphoretic paint coated cast iron; impellers, diffusers and pump liner made of AISI 304 stainless steel (AISI 316 stainless steel available on request - X version). Round flanges as standard (oval, loose, virtual, clamp available on request). The mechanical seal is made of standard E1 = Graphite/Silicon Carbide/AISI 316/EPDM = BQGE. FKM/Viton available on request. Starting from 5.5 kW models, the seal can be removed without removing the motor.
      Rigid coupling.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Standard mechanical seal E1 (= Graphite/ Silicon Carbide/AISI 316/EPDM) and on request among the various custom seals there are also with FKM/Viton. The seal can be dismantled without removing the motor from 5.5 kW. Rigid coupling. Motor frame B14 up to 4 kW motor size and B5 from 5,5 kW motor size.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NKV-32-45-65-95
    • Famille de produitsCentrifugal Pumps
    • Groupe de produitsMultistage Centrifugal Pumps with Vertical Axis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEC011334
    • Nom ETIMMultistage centrifugal pump
    • Nom UNSPSCCentrifugal pumps
    • Code UNSPSC40151503
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_96_55
    • Description de l'Uniclass 2015Multistage centrifugal pumps
    • Numéro OmniClass23-27 17 13
    • Titre OmniClassCentrifugal Pumps
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Produits similaires

    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (10)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (7)