Publier vos produits
DANECRAN 100
Danosa

DANECRAN 100

Traduit par Google,
Feutre de fibre de verre.
Spécification
  • -

Spécifications techniques
  • Réference unique.danecran_100
  • Famille de produitsLiquid waterproofing
  • Groupe de produitsInstallations
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)200000
En rapport
  • Matériel principalFibre de verre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_01_32
  • Description de l'Uniclass 2015Glass fibres
  • Code CSI MasterFormat 201403 25 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Fiber-Reinforced Polymer Reinforcing
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 13 11 13
  • Titre OmniClassGlass Fibers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie