Publier vos produits
ESTERDAN 40/GP POL
Danosa

ESTERDAN 40/GP POL

Traduit par Google,

ESTERDAN 40/GP POL est une feuille bitumineuse imperméabilisante à surface autoprotégée de 4,0 kg/m².
Composé d'une armature en feutre polyester armé, recouverte sur les deux faces de mastic bitume modifié polymère. Sur la face supérieure de la feuille, une protection minérale de couleur grise (noire) est utilisée comme matériau de protection. Le matériau anti-adhésif utilisé sur la face inférieure est un film de polyéthylène.

Spécification
  • TECHNICAL DATA

    - External fire performance: Broof(t1) - (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5)
    - Reaction to fire: E - UNE-EN 11925-2; (UNE-EN 13501-1)
    - Watertightness: Positive or correct - (UNE-EN 1928)
    - Longitudinal tensile strength: 700 ± 200 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal tensile strength: 450 ± 150 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Longitudinal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Transversal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Resistance to root penetration: Negative - (EN 13948)
    - Resistance to static loading: >15 kg (UNE-EN 12730)
    - Resistance to impact: >1000 mm (UNE-EN 12691)
    - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Transversal resistance to tearing (nail shank): PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Joint strength: peel resistance: PND - (UNE-EN 12316-1)
    - Joint strength: shear resistance: 450 ± 150 - (UNE-EN 12317-1)
    - Flexibility at low temperature: < -15 ºC (UNE-EN 1109)
    - Humidity resistance factor: 20.000 - (UNE-EN 1931)
    - Dangerous substances: PND
    - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109)
    - Flow resistance at elevated temperature after aging: 120 ±10 ºC (UN-EN 1110)

    * PND = No performance determined

    ADDTITIONAL TECHNICAL DATA:

    - Mass per unit area (nominal) 4.0 kg/m²
    - Mass per unit area (minimum) 3,8 kg/m²
    - Nominal thickness 2.5(SOLAPO) mm 
    - Flow resistance at elevated temperature >130 ºC (UN-EN 1110)
    - Dimensional stability at elevated temperature (longitudinal) < 0.5 % (UNE-EN 1107-1)
    - Dimensional stability at elevated temperature (transversal) < 0.5 % (UNE-EN 1107-1)
    - Adhesion of granules < 30 % (UNE-EN 12039)

    PRESENTATION

    - Length: 10 m
    - Width: 1 m
    - Roll surface: 10 m2
    - Rolls per pallet: 25 rolls
    - Product Code: 141902 grey (black)




Spécifications techniques
  • Réference unique.esterdan_40_gp_pol
  • Famille de produitsBituminous Waterproofing
  • Groupe de produitsAsphalt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)10000
  • Profondeur (mm)2.5
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondaireArdoise
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
  • Description de l'Uniclass 2015Bitumen sheets
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Elastomeric Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Titre OmniClassModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING