Publier vos produits
ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST GREEN GARDEN
Danosa

ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST GREEN GARDEN

Traduit par Google,
ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST. GREEN GARDEN est une feuille bitumineuse imperméabilisante à surface autoprotégée de 5,0 kg/m², LBM(SBS)-50/G-FP R. Composée d'une armature en feutre polyester armé, recouverte sur les deux faces de mastic bitume modifié SBS. Sur la face supérieure de la feuille, une protection minérale de couleur verte est utilisée comme matériau de protection. Le matériau anti-adhésif utilisé sur la face inférieure est un film de polyéthylène. Le bitume est traité avec des additifs spéciaux afin de prévenir les dommages aux racines. Testé selon les méthodes de test EN standard.
Spécification
  • TECHNICAL DATA: - External fire performance: Broof(t1) (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5) - Reaction to fire: E (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1) - Watertightness: Positive or correct (UNE-EN 1928) - Longitudinal tensile strength: 700 ± 200 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Transversal tensile strength: 450 ± 150 N/5cm (UNE-EN 12311-1) - Longitudinal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) - Transversal elongation at break: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1) - Resistance to root penetration: Positive or Correct (UNE-EN 13948) - Resistance to static loading: more than 15 kg (UNE-EN 12730) - Resistance to impact: more than 1000 mm (UNE-EN 12691) - Longitudinal resistance to tearing (nail shank): No performance determined (UNE-EN 12310-1) - Transversal resistance to tearing (nail shank): No performance determined (UNE-EN 12310-1) - Joint strength: peel resistance: No performance determined (UNE-EN 12316-1) - Joint strength: shear resistance: 450 ±150 (UNE-EN 12317-1) - Flexibility at low temperature: less than -15 ºC (UNE-EN 1109) - Humidity resistance factor: 20.000 (UNE-EN 1931) - Dangerous substances: No performance determined - Flexibility at low temperature (pliability) after aging: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109) - Flow resistance at elevated temperature after aging: 100 ±10 ºC (UN-EN 1110) ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Mass per unit area (nominal): 5.0 kg/m² - Mass per unit area (minimum): 4.75 kg/m² - Nominal thickness: 3.5 (SOLAPO) mm - Flow resistance at elevated temperature: more than 100 ºC (UN-EN 1110) - Dimensional stability at elevated temperature (longitudinal): less than 0.3 % (UNE-EN 1107-1) - Dimensional stability at elevated temperature (transversal): less than 0.3 % (UNE-EN 1107-1) - Adhesion of granules: less than 30 % (UNE-EN 12039) PRESENTATION: - Length: 8 m - Width: 1 m - Roll surface: 8 m2 - Rolls per pallet: 25 rolls - Product Code: 141306
Spécifications techniques
  • Réference unique.esterdan_plus_50_gp_jardin
  • Famille de produitsBituminous Waterproofing
  • Groupe de produitsAsphalt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)8000
  • Profondeur (mm)3.5
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)5
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
  • Description de l'Uniclass 2015Bitumen sheets
  • Code CSI MasterFormat 201407 13 53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Elastomeric Sheet Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Titre OmniClassModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING