Publier vos produits
INC3 Pitched roof with curved ceramic tile
Danosa

INC3 Pitched roof with curved ceramic tile

Traduit par Google,

TOIT EN PENTE AVEC TUILE DE CÉRAMIQUE
- Étanchéité : Membrane bitumineuse autocollante (SBS)
- Isolation thermique : Polystyrène extrudé (XPS)
- Finition : Carreaux de céramique courbés suspendus au mortier

AVANTAGES
- L'étanchéité sécurise la toiture en présence d'éventuelles filtrations dues à des tuiles endommagées.
- Imperméabilisation à haute élasticité et grande durabilité.
- Application par collage.
- Membrane d'étanchéité autocicatrisante.
- Étanchéité autocollante monocouche.
- Grande capacité à contourner les fissures.
- Membrane d'étanchéité résistante aux micro-organismes et à la rouille.
- Les toits inversés améliorent la durabilité de l'étanchéité et évitent la condensation entre les couches.
- Isolation thermique à haute résistance à la compression et faible absorption d'eau.
- Installation facile des carreaux avec du mortier. Grâce aux rainures du panneau d'isolation thermique, le carreau y reste solidement fixé.
- Déclaration environnementale de produit (EPD).

LES USAGES

- Bâtiments logistiques et industriels.
- Bâtiments d'accueil du public : centres commerciaux.
- Bâtiments résidentiels publics ou privés.
- Bâtiments d'enseignement : écoles, universités et écoles maternelles.
- Bâtiments administratifs et corporatifs.
- Bâtiments médicaux : hôpitaux, cliniques externes et maisons de repos.

Spécifications techniques
  • Réference unique.INC3
  • Famille de produitsRoofs
  • Groupe de produitsPitched
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitume
  • Matériel secondairePolystyrène extrudé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Code Uniclass 2015EF_30_10
  • Description de l'Uniclass 2015Roofs
  • Code CSI MasterFormat 201407 12 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Built-Up Asphalt Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17
  • Titre OmniClassWaterproofing
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING