Publier vos produits
SUF4 Floating floor for noisy locals
Danosa

SUF4 Floating floor for noisy locals

Traduit par Google,
Plancher flottant dans les locaux bruyants : - Isolation acoustique : Polyéthylène réticulé/Laine minérale - Finition : Pavé AVANTAGES : - Il est conforme aux exigences des gouvernements locaux pour des niveaux d'isolation globaux supérieurs à 60 dBA vers l'étage inférieur. - Il est conforme aux exigences des gouvernements locaux pour les niveaux de bruit d'impact L' nTw inférieurs à 35 dB vers le dernier étage. - Système idéal pour l'insonorisation des bruits d'impact à basses fréquences. - Le polyéthylène réticulé protège de l'humidité et améliore les performances d'insonorisation du système. - Le mortier armé permet la construction de cloisons sur le plancher flottant. UTILISATIONS : - Locaux de nuit : restaurants et cafés. - Supermarchés. - Boulangeries. - Ateliers de réparation. - Écoles de musique : cabine d'enregistrement. - Discothèques dans les centres commerciaux.
Spécification
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: IMPACT NOISE AND AIRBORNE SOUND ACOUSTIC ISOLATION: - Product: ROCDAN 233/30 - Description: rock wool panel with a density of 100 Kg/m3 - Property: ΔLw= 25 dB - Property: ΔR= 6-9dB (depends on mortar thickness) IMPACT NOISE ACOUSTIC ISOLATION: - Product: IMPACTODAN 10 - Description: it is a cross-linked polyethylene foam sheet, 10 mm thick. Its closed cell structure provides exceptional physical and mechanical properties. It is used for acoustic insulation of deck impact noise in buildings. It presents high resistance to fatigue and is easy to install. - Property: ΔLw - Value: 19 dB
Spécifications techniques
  • Réference unique.SUF4
  • Famille de produitsAcoustic Insulation
  • Groupe de produitsSeparating floor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 62 48
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 19 11
  • Titre OmniClassFloating Floors
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes