Publier vos produits
Eridan, Granite sink, 1-bowl
Deante

Eridan, Granite sink, 1-bowl

Traduit par Google,
L'évier en granit Deante a été fabriqué à partir d'un composite de granit naturel de la plus haute qualité. Ce n'est pas sans raison qu'il bénéficie d'une garantie constructeur de 18 ans. Il se caractérise par une résistance aux chocs, à des températures élevées et à des écailles violentes, selon la norme européenne PN-EN 13310. La surface élégante ne se décolore pas et ne perd pas sa brillance. Parfaitement volé avec des plateaux en bois et en pierre. Un évier soigné à 1 chambre est une solution parfaite dans les petites cuisines et les studios avec une annexe.
Spécification
  • SINK
    Finish: alabaster
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: inset
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 800
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 800
    Height [mm]: 214
    Bowl depth [mm]: 190
    Cut-out Length [mm]: 780
    Cut-out Width [mm]: 480
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    Number of holes: 1
    Number of pre-drilled holes: 2
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: automatic
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.ZQE_A10B
  • Famille de produitsKitchen
  • Groupe de produitsSinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalComposite multi-matériaux
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers