Publier vos produits
1C18X18-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Right Drainboard and Stainless Steel Legs
1C18X18-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Right Drainboard and Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Right Drainboard and Stainless Steel Legs

    Traduit par Google,

    Évier Dependabilt™ en acier inoxydable 38-1/2 po x 23-13/16 po x 44-3/4 po (calibre 16) à un compartiment avec égouttoir droit de 18 po et pieds en acier inoxydable. Fabriqué en acier inoxydable série 300 de calibre 16 avec une finition n° 4 et une bonde centrale.

    Conformité:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • Accessoire : ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Caractéristiques:

    Acier inoxydable de haute qualité, calibre 16, série 300

    Bols de 12 pouces de profondeur avec coins arrondis de 3/4 de pouce

    Un ensemble de trous de robinet espacés de 8 pouces.

    Dosseret de 25 cm avec rebord carrelé pour une installation facile

    Comprend des pieds en acier inoxydable et des pieds réglables de type « bullet ».

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1C18X18-R-18X
    • Famille de produitsCIS
    • Groupe de produitsDependabilt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)44.75
    • Largeur (pouces)23.81
    • Profondeur (pouces)38.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)95
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord