Publier vos produits
120650 Vasque à poser QUADRA
120650 Vasque à poser QUADRA
120650 Vasque à poser QUADRA
    DELABIE

    120650 Vasque à poser QUADRA

    Vasque à poser sur table semi-encastrée, 380 x 380 mm. Convient pour un robinet/mitigeur mural ou rehaussé. Diamètre intérieur de la vasque : 310 mm. Diamètre de découpe du plan vasque : 310 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Cuve emboutie d’une seule pièce, sans soudures. Finition anticoupures. Livrée avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 3 kg. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.120650
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsLavabos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord