Publier vos produits
453140 Lavabo collectif suspendu MINERALCAST
DELABIE

453140 Lavabo collectif suspendu MINERALCAST

Lavabo collectif à accrocher au mur, 3 places. MINERALCAST : matériau composite à base de minéraux naturels et de résine polyester. Adapté à un usage en collectivité. Idéal pour les écoles. Surface uniforme, non poreuse pour un nettoyage aisé. Lavabo coulé d’un seul bloc, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Agréable au toucher. Avec pente pour éviter les rétentions d’eau. Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre. Livré avec 3 bondes 1"1/4. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Blanc type RAL 9016. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296. Poids : 63 kg. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.453140
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRésine de synthèse Acrylique
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord