Publier vos produits
121430 Lavabo suspendu FRAJU
DELABIE

121430 Lavabo suspendu FRAJU

Lavabo à accrocher au mur, 530 x 470 mm. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour. Finition anticoupures. Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre. Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein. Livré avec fixations. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 4,65 kg. Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 0211430008]
Spécifications techniques
  • Réference unique.121430
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsLavabos
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)530
  • Profondeur (mm)470
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord