Publier vos produits
160800 Combi Lavabo WC à poser au sol KOMPACT
160800 Combi Lavabo WC à poser au sol KOMPACT
    DELABIE

    160800 Combi Lavabo WC à poser au sol KOMPACT

    Combi lavabo avec WC au milieu posé au sol et porte-papier WC encastré. Montage mural avec 3 trappes de visite, 2 sur les côtés et 1 au-dessus, avec vis antivol TORX. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox du bloc : 2 mm. Coins et bords arrondis pour une meilleure sécurité. Surface lisse pour un nettoyage aisé. Adapté aux prisons, postes de police... Le WC est entièrement soudé au lavabo, pas de vis : facilite le nettoyage et empêche la dissimulation d’objets. Lavabo équipé d’un robinet temporisé : bouton poussoir inviolable antiblocage en Inox, temporisation 7 secondes, M1/2". WC équipé d’un robinet temporisé : temporisation 7 secondes, M3/4". Arrivées d’eau : lavabo M1/2", WC M3/4". Évacuation d’eau horizontale encastrée Ø 100 mm. Livré avec un siphon de lavabo. Installation facilitée : une seule évacuation pour le WC et le lavabo, arrivée d’eau et évacuation déjà raccordées. Poids : 36 kg. Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 0610030008]
    Spécifications techniques
    • Réference unique.160800
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsCombination
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011318
    • Nom ETIMToilet combination
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord